223400484620

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
EF000193
VAR4
Etim class
VAR1
Codificazione
CODE
Description
VAR0
EF001503
VAR5
EF006755
VAR19
EF006569
VAR18
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013),35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.32.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223202304440
Contattore modulare Tipo 22. 32, 25 A, 2 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 17. 5 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Adatto per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nella versioni: , -22. 32. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 32. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013),35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.32.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223202304520
Contattore modulare Tipo 22. 32, 25 A, 2 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 17. 5 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Adatto per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nella versioni: , -22. 32. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 32. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013),35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.32.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223202304540
Contattore modulare Tipo 22. 32, 25 A, 2 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 17. 5 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Adatto per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nella versioni: , -22. 32. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 32. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400124320
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400124340
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400244320
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400244340
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400244640
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400244720
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400244740
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223400484620
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223401204340
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223401204720
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223401204740
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223402304320
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223402304340
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223402304620
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223402304640
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
plastic materials compliant with fire and smoke regulations (EN 45545-2: 2013), – 35 mm rail (EN 60715) mounting. Also available in the following version: Type 22.34.0.xxx.4xx0 (AgSnO2 contact material, specific for lamp loads and loads with high peak inrush currents)
223402304720
Il Tipo 22. 34 è un Contattore modulare , 25 A, 4 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su barra 35mm (EN 60715). Caratteristiche: Larghezza 35 mm, Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura, Bobina e contatti per servizio continuo, Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione), Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato), Versione standard con indicatore meccanico e LED, Versione con selettore Auto-On-Off, Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2, Conforme alla norma EN 61095: 2009, Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore, (versioni con 1NO + 1NC e 2NO), Per applicazioni ferroviarie, materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2: 2013), Disponibile nelle versioni: , -22. 34. 0. xxx. 1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente induttivi e carichi motore), -22. 34. 0. xxx. 4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco)
3
DIN rail
Comprimi la tabella (66 prodotti)
Numero d'ordine223400484620
ShorttextContattori modulari
Ultime modifiche27.05.2022 12:25:09
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties